Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Număr articol: 09 15 004 3113
Han 4 Quintax female zinc cable diameter
Han 4 Quintax female zinc cable diameter

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Mamă
Contacte: 4 + ecranare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 2.5 mm²
Curent nominal: ‌10 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 004 3113
Han 4 Quintax female zinc cable diameter
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Detalii produs
Identification
  • Category Inserti
  • Series Han-Quintax®
  • Description of the contact per contatti a crimpare Han D®
Version
  • Gender Femmina
  • Number of contacts 4
  • further contacts + schermo
  • Details Ordinare i contatti separatamente
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Material (shielding) Trykstøbt zink, forniklet
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140022669
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați