Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Protection cover
for hoods, With fixing cord
Size: 3 A
Single locking lever
Steel
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Degree of protection: IP65 With cable gland
Notes
Compare
Osanumero: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles para aislante macho montado
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 28 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140054745
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare