Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
76
Objednací číslo: 09 20 003 1440
Han A Hood Top Entry PG 11
Han A Hood Top Entry PG 11

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x Pg 11
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 20 003 1440
Han A Hood Top Entry PG 11
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
76
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 3 A
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 11
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Présöntött cink
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038769
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Instruction Leaflett
Nastavení stahování
Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte