Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
N.º de referencia: 09 30 032 0423
Han B Hood Top Entry HC 4 Reels PG 42
Han B Hood Top Entry HC 4 Reels PG 42

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 32 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x Pg 42
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 032 0423
Han B Hood Top Entry HC 4 Reels PG 42
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Capotas/bases
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Capota
  • Typ Perfil alto
Wersja
  • Rozmiar 32 B
  • Wersja Entrada superior
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Pg 42
  • Typ blokowania Enclave doble
  • Zakres zastosowań Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 529,2 g
  • Kraj pochodzenia Alemania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140048133
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar