Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-Modular® Twin
Type af kappe/hus
Bærestikhus
Version
Størrelse
Modular Twin
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Detaljer
Nominel spænding ≤630 V
Nominel impulsspænding ≤6 kV
Forureningsgrad 3
For en komplet konnektor er den angivne nominelle spænding det maksimale niveau, der kan opnås. I tilfælde, hvor de(t) anvendte modul(er) giver lavere nominel spænding, er denne lavere spænding gyldig. Højere nominel spænding i individuelle applikationer kan godkendes i samarbejde med HARTING.
Tekniske egenskaber
Afisoleringslængde
10 mm PE-kontakt
Tilspændingsmoment
1 Nm PE-skrue
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.