매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
16
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
품번들: 09 37 024 0391
Han 24M HBM Rear-Fit DL
Han 24M HBM Rear-Fit DL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
후면 장착
규격: 24 B
낮은 구조
더블 잠금 레버
스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 37 024 0391
Han 24M HBM Rear-Fit DL
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
16
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
제품 상세 정보
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Rear mounting
  • Type Low construction
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
  • Pack contents Mounting frame is included within the delivery
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material (accessories)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171336
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다