myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
該当データなし
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Capotas/bases
Han
®
HPR Capotas/bases para entornos exteriores adversos
09 40 024 0381
部品番号: 09 40 024 0381
Han 24HPR Base Panel for Central Lever
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With guiding pin
Size: 24 B
Central locking lever (on the hood)
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 40 024 0381
Han 24HPR Base Panel for Central Lever
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
HPR
Tipo de capota/base
Base montaje tipo pasamuros
Descripción de capota/base
Con contacto de guía
Versión
Tamaño
24 B
Tipo de bloqueo
Enclavamiento central (sobre la capota)
Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Naftalina
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
217,1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140057906
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Danish)
PDF (Czech)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (French)
PDF (Spanish)
PDF (Italian)
PDF (Hungarian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Romanian)
PDF (Russian)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Chinese)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (English)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
EPLAN Data Portal
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (English)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare