Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Osanumero: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Osanumero: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
tuotteen yksityiskohdat
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR VarioShell
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Kątowy
Wersja
  • Rozmiar 24 HPR VS
  • VarioShell poziom 1 1x 24 B
  • VarioShell poziom 2 4x SP1
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌12 Nm Ramka montażowa
    ‌10 Nm Pokrywa montażowa
    ‌12 Nm Śruba PE
  • Moment dokręcający ‌ 3 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.120 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140571471
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare