Matching Products
Matching Products NEW
饰品
2
备件
3
Numer Katalogowy: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kompletny zestaw
Kątowy
Rozmiar: 24 HPR VS
Mocowanie śrubowe
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
3
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR VarioShell
  • Type af kappe/hus Komplet sæt
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Vinklet
Version
  • Størrelse 24 HPR VS
  • VarioShell niveau 1 1x 24 B
  • VarioShell niveau 2 1x 24 B
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
  • Detaljer Vær opmærksom på installationsvejledningen.
  • Pakkens indhold
    panelmonteret hus
    Monteringsdæksel
    Fastgørelsesskruer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌4 Nm Monteringsdæksel
    ‌12 Nm Fastgørelsesskruer
    ‌12 Nm PE-skrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) 粉末塗層
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005(烏黑)
  • Materiale (tætning) NBR
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 61373 類別 1 B 級
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare