Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Pótalkatrész
1
插芯
28
Frames
2
Número de parte: 19 40 024 0574
Han 24HPR-HSE45°-SL-M50
Han 24HPR-HSE45°-SL-M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tipo especial
Tamaño: 24 B
Bloqueo por tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M50
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Número de parte: 19 40 024 0574
Han 24HPR-HSE45°-SL-M50
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Tipo especial
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M50
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.163 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140831117
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466