Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Cikkszám: 19 40 524 0483
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 24 B
Magas kivitel
Központi rögzítőkengyel
Egyenes kábelbevezetés
1x M40
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 40 524 0483
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de capota/base Hood
  • Tipo High construction
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Central locking lever
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (capota/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 479 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140174993
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás