Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
備件
1
Artikelnummer: 09 33 024 2788
Han 24ES Press - F (25-48)
Han 24ES Press - F (25-48)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Kooiklemafsluiting
Vrouwelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌16 A
Grootte: 48 B
Contacten: 48
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 2.5 mm²
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 33 024 2788
Han 24ES Press - F (25-48)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Spare Part
1
Productdetails
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® ES Press
  • Spécification Marquage continue
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Genre Female
  • Taille 48 B
  • Nombre de contacts 48
  • Contact de terre Yes
  • Identification des contacts 25 ... 48
  • Détails
    Blue slide
    for hoods/housings high construction only
    You need two inserts for a complete assembly!
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 ... 11 mm
  • Couple de serrage ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Couleur (accessoires) Blue
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 160 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186385
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare