Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Piesă de schimb
2
Inserţii
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 824 1142
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Custodia passa-parete
Taglia: 24 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Uscita laterale
1x M40
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio
Uncoated
Non verniciato
Materiale (guarnizioni): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 824 1142
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Piesă de schimb
2
Inserţii
45
Frames
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC/B
  • Tipo di custodia Custodia passa-parete
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 459 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140172159
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar