Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 20 87 146 1301 100
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 20 87 146 1301 100
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series Han E®
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han E® Mannelijk
    Kap
  • Connector 2
    Han E® Vrouwelijk
    Kap
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 24
  • Core structure 24x AWG 16
Material properties
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,653 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262034
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás