Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han E®
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 24
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140334441
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare