Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
6
N.º de referencia: 09 14 001 0313
Han 1Mod carrier hood
Han 1Mod carrier hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota portante
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Negro
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 001 0313
Han 1Mod carrier hood
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Modular® Compact
  • Tipo de capota/base Capota portante
Versión
  • Tamaño Modular Compact
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Tensión nominal ≤630 V
    Tensión de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 3
    Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 10 mm Contacto PE
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillo de PE
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 estado bloqueado
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 64,22 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140018990
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar