Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
1
Artikelnummer: 09 11 101 3071
Han 1HC-SE-TC 800 Isolierung
Han 1HC-SE-TC 800 Isolierung

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA), Polycarbonat (PC)
schwarz
Bemessungsstrom: ‌800 A
Leiterquerschnitt: 95 ... 185 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 101 3071
Han 1HC-SE-TC 800 Isolierung
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
1
Produktdetails
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 800
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 详细资料 在单极 2型 中使用时需要锁紧环 09 40 021 9901。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 95 ... 185 mm²
  • 额定电流 ‌ 800 A
  • 额定电压 ‌ 3,000 V AC/DC
  • 额定脉沖电压 25 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 < 0.2 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 74.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140572935
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen