Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 010 0202 010
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 010 0202 010
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® 1A
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 1A Buchse
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 2,5 mm²
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 300 V
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C unbewegt
    -15 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65 im gesteckten Zustand
    IP66 im gesteckten Zustand
    IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 9,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237575
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar