Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 10 002 4701
Han 1A LC-M
Han 1A LC-M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Macho
Contactos: 2
Tamaño: 1 A
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 10 002 4701
Han 1A LC-M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® 1A
  • Características Apto para contactos LC
Versión
  • Tipo Macho
  • Tamaño 1 A
  • Número de contactos 2
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Pida los contactos LC por separado.
    Por favor, pida el enclavamiento por separado.
    Pida por separado las capotas/bases para un rendimiento IP65.
  • Detalles Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado según la norma IEC 61984.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11,34 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140481169
  • eCl@ss 27.440.219,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552