Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
11
Frames
4
Part Number: 19 40 016 0958
Han 16HPR-enlarged-HSMA1-SCL-M40
Han 16HPR-enlarged-HSMA1-SCL-M40

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de montagem em superfície
Versão horizontal
Tamanho: 16 HPR enlarged
Trava parafuso
Aço inox
Entrada superior
1x M40
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 19 40 016 0958
Han 16HPR-enlarged-HSMA1-SCL-M40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
11
Frames
4
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR enlarged
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Surface mounted housing
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Horizontal version
Version
  • Size 16 HPR enlarged
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Acero inoxidable
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1,074.81 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140173101
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare