Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Artikelnummer: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
Han 16ES Press HMC-F

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Käfigzugfederanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 16 B
Kontakte: 16
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
HMC vergoldet
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Produktdetails
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® ES Press HMC
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Yes
  • Details
    for hoods/housings high construction only
    Blue slide
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 9 ... 11 mm
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) HMC gold plated
  • Colour (accessories) Blue
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 122.619 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186286
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® HMC
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen