Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
N.º de referencia: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Han 16E HMC-F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E® HMC
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60.66 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052529
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar