Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
24
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
34
Frames
2
Part Number: 09 30 016 2295
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de montagem em superfície
Com tampa metálica
Tamanho: 16 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Policarbonato (PC), Aço inox
Entrada lateral
2x Pg 21
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 09 30 016 2295
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
24
Accessories
5
Pièce détachée
4
Inserts
34
Frames
2
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med metaldæksel
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x Pg 21
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Anvendelsesområde StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Farve (låsning) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 325,8 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140046368
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare