Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Steckpartner
42
Zubehör
6
Einsätze
65
Rahmen
2
Cikkszám: 09 30 016 0440
Han 16B-GG-R-21
Han 16B-GG-R-21

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 16 B
Magas kivitel
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x Pg 21
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 30 016 0440
Han 16B-GG-R-21
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
42
Accessories
6
Inserts
65
Frames
2
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Lengő csatlakozóház
  • Bauform Magas kivitel
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung Egyenes kábelbevezetés
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 21
  • Verriegelungsart Egykengyeles
  • Anwendungsgebiet Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Présöntött alumínium
  • Oberfläche Gehäuse Porbevonatos
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (porszürke)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Nem része
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nem része
  • REACH SVHC Stoffe Nem része
  • California Proposition 65 Stoffe Igen
  • California Proposition 65 Stoffe Nikkel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 214 g
  • Ursprungsland Németország
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140045842
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás