Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
284
Cikkszám: 09 14 016 0313
рамка 16В
рамка 16В

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Крепежная рамка на шарнире
для 4 модулей, a ... d
Размер: 16 B
Jegyzetek
Összehasnlítás
Kérjük, ne használja többé ezt a terméket új tervezés esetén. A követő terméket használhatja 09140160371.
Cikkszám: 09 14 016 0313
рамка 16В
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
284
Termékleírás
Identification
  • Category Tillbehör
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Dockningsram
  • Description of the accessory
    till 4 modulinsatser
    a ... d
  • Features
    Ledararea PE (kraftsida) 4 ... 10 mm²
    Ledararea PE (signalsida) 1 ... 2,5 mm²
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Tightening torque
    ‌0,8 Nm PE-skruv M3
    ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021075
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás