Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 000 9993
Han B 16 Gasket
JUNTA GOMA INFERIOR BASE 16 POLOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de brida
Tamaño: 16 B
NBR
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 000 9993
Han B 16 Gasket
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Junta de brida
Versión
  • Tamaño 16 B
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140043688
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar