Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Hood, Size: 10 B, High construction, Double locking lever, Side entry, 1x M40, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP66, IP67