Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 510 9910
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Alargador
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 510 9910
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
2
Insertos
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR Compact
  • Type kap/behuizing Uitbreiding
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 10 B
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Aanhaalkoppel ‌4 Nm Zeskantschroef
  • Sleutelmaat 5
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 190 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140173859
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466