Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Hoods, Size: 10 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M40, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653