Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 33 210 2648
Han 10ES Press HMC-M
Han 10ES Press HMC-M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
HMC dorado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 210 2648
Han 10ES Press HMC-M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® ES Press HMC
Version
  • Förbindningsmetod Burklämsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek 10 B
  • Antal kontakter 10
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    endast för kabelkåpor/chassihus med hög konstruktion
    Blå slid
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 3 mΩ
  • Avskalningslängd 9 ... 11 mm
  • Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) HMC guldpläterade
  • Färg (tillbehör) Blå
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 10 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140186149
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar