Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 62 810 0526
Han 10EMC/B-HSE-M25 (HT)
Han 10EMC/B-HSE-M25 (HT)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 10 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Wejście boczne
1x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Niepowlekane
Nie malowane
Notatki
Compare
Load in configurator
Customize
Numer Katalogowy: 19 62 810 0526
Han 10EMC/B-HSE-M25 (HT)
Notatki
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminiu turnat sub presiune
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV conform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sostanze REACH SVHC Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 159 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140132757
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare