Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, With fixing cord
Size: 10 B
Single locking lever
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
Grey
Degree of protection: IP66
Notes
Compare
Varenummer: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® EMV/B
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Anbaugehäuse
    für Sockelgehäuse
    mit Befestigungsschnur
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Verriegelungsart Längsbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse grau
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 30,013 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140471917
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare