Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
19
アクセサリ
7
スペア部品
3
インサート
38
Frames
2
Part number: 09 30 010 1305
Han 10B-AGG-LB IP67
Han 10B-AGG-LB IP67

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 10 B
Low construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 010 1305
Han 10B-AGG-LB IP67
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
19
アクセサリ
7
スペア部品
3
インサート
38
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 B
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • カラー(ロック) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140045088
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare