Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
14
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
N.º de referencia: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Han 108DD-SMC-MI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 108
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
14
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
Detalles del producto
Identification
  • Category インサート
  • Series Han DD®
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender オス
  • Size 24 B
  • Number of contacts 108
  • PE contact はい
  • Details クリンプコンタクトは別売。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
材質
  • Colour (insert) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49.85 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140023864
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar