Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Cikkszám: 09 14 001 4622
Han 1 Mod apa RJ45 modul
Han 1 Mod apa RJ45 modul

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® RJ45 modul
Önálló modul
Apa
Érintkezők: 8
Névleges áramerősség: ‌1 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Kérjük, ne használja többé ezt a terméket új tervezés esetén. A követő terméket használhatja 09140014623.
Cikkszám: 09 14 001 4622
Han 1 Mod apa RJ45 modul
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® RJ45 modul
  • A modul mérete Önálló modul
Verzió
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 8
  • Részletek adatcsatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 30 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 6 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140019430
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás