Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 4651
Han 1 Mod-M-s USB
Han 1 Mod-M-s USB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® USB
Módulo sencillo
para terminación de tornillo
Terminación de tornillo
Macho
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.14 ... 0.5 mm²
Corriente nominal: ‌1 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 4651
Han 1 Mod-M-s USB
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® USB module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module for screw termination
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 4
  • Details USB 2.0
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.5 mm²
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 4.5 mm
  • Tightening torque 0,12 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019454
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN