Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 00 000 5027
Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg11
Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg11

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Junta
Múltiple, + 2 placas de presión
Pg 11
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 09 00 000 5027
Zwiebelring + 2 Druckringe f. Pg11
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Dichtring
  • Zubehörbeschreibung
    ausschneidbar
    + 2 Druckringe
Technische Kennwerte
  • Verschraubungsgröße Pg 11
  • Klemmbereich 6,5 ... 12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung Kunststoff
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • ECHA SCIP Nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3,95 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140001282
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
EPLAN Data Portal