Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1628
Osanumero: 24 03 407 0010
Ha-VIS eCon 3070GB-A
Ha-VIS eCon 3070GB-A

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 7, 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7 x, Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
Osanumero: 24 03 407 0010
Ha-VIS eCon 3070GB-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Zubehör
4
Systemkabel
1628
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung Unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Entries
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow Control Off
  • Meldekontakt No
  • PoE Funktionalität No
  • Jumbo Frame Support Yes
  • Lieferumfang
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 18 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom
    <182 mA @ 24 V DC
    <93 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A at input
  • Leistungsaufnahme <4.37 W @ 24 V DC
  • Anschlussart Pluggable screw contact
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Yes
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 850,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 490 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140148741
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare