Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
5
Rendszerkábelek
1628
Артикул: 24 03 407 0030
Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Промышленные коммутаторы Ethernet
Неуправляемый
Full Gigabit Ethernet
Номинальное напряжение: 48, 54
Общее количество портов: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Рабочая температура: ‌0 ... +55 °C
Примечания
Compare
Артикул: 24 03 407 0030
Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
5
Системные кабели
1628
Информация о компоненте
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung Unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Entries
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow Control Off
  • Meldekontakt No
  • PoE Funktionalität Yes
  • Jumbo Frame Support Yes
  • Lieferumfang
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    48 V DC
    54 V DC
  • zulässige Spannung 44 ... 57 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A at input
  • Leistungsaufnahme
    <71.1 W @ 48 V DC
    <141.4 W @ 54 V DC
  • Anschlussart Pluggable screw contact
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Yes
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 630,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus "A" választási lehetőség
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE
    48 V DC
    54 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung Lásd IEEE 802.3at szabvány 33.1.4 bekezdés
  • Pinout "A" választási lehetőség MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Nem része
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Rádiós zavarás jellemzői
    EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
    EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
    EN 61000-4-5 Túlfeszültség
    EN 61000-4-6 vezetett zavarok
    EN 61000-6-4 normál emisszió
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Igen
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 531 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140148765
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare