Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Rendszerkábelek
1654
Cikkszám: 24 03 004 2100
Ha-VIS eCon 3042BT-AD
Ha-VIS eCon 3042BT-AD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ipari Ethernet Switchek
Nem menedzselhető
Fast Ethernet
Nominális feszültség: 24, 48
Összes port száma: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Üzemi hőmérséklet: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 03 004 2100
Ha-VIS eCon 3042BT-AD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Rendszerkábelek
1654
Termékleírás
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 3000
  • Elem Ipari Ethernet Switchek
  • Specifikáció Nem menedzselhető
  • Ethernet típusa Fast Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 6
  • Rögzítés 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 1,522 kB
  • MAC tábla mérete 1k Bevezetések
  • A csomag puffermérete 0,44 Megabit
  • Nem blokkoló Igen
  • Szolgáltatás minősége Igen
  • Energia hatékony Ethernet Igen
  • Folyamatvezérlés Ki
  • Jelérintkező Nem
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció Nem
  • Csomag tartalma
    Dugaszolható csavaros érintkező energiaátvitelhez
    Szerelési útmutatók
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    24 V DC
    48 V DC
  • Megengedhető feszültség 9 ... 60 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Igen
  • Üzemi áramerősség
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌12 A Bemenetnél
  • Fogyasztás <3,41 W @ 24 V DC
  • Lezárási mód Dugaszolható csavaros érintkező
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Igen
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 illesztett feltétel
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 2270.000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Igen
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Igen
  • Auto-MDI(X) Igen
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair kat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Optikai Ethernet port
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Átviteli szabvány 100BASE-FX
  • Optikai szál Multimódusú
  • Lezárási mód
    SC duplex
    Anya
  • Átviteli fizikai rétegek optikai
  • Hullámhossz 1.310 nm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 100 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 2 km
  • Kimeneti teljesítmény -19 ... -14 dBm
  • Bemenő teljesítmény -32
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Alumínium (galvanizált)
    Acél lap (porbevonattal)
  • Hossz 107,5 mm
  • Szélesség 25 mm
  • Magasság 142 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Rádiós zavarás jellemzői
    EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
    EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
    EN 61000-4-5 Túlfeszültség
    EN 61000-4-6 vezetett zavarok
    EN 61000-6-4 normál emisszió
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 446 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140147874
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás