Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 24 98 100 0000
Ha-VIS MK3000 Cover25
Ha-VIS MK3000 Cover25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para switches de 25 mm de anchura
Chapa de acero
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 98 100 0000
Ha-VIS MK3000 Cover25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Ha-VIS MK3000
  • Typ příslušenství Montážní kryt
  • Popis příslušenství Pro switche s šířkou 25 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Ocelový plech
  • Povrch (příslušenství) Zinkováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 155,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85177000
  • GTIN 5713140148772
  • eCl@ss 19.179.090,00
  • ETIM EC000213
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
Portal de objetos EPLAN