Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
4
Cikkszám: 09 14 002 3001
Han 2/4 MOD STI-C QUINTAX
Han 2/4 MOD STI-C QUINTAX

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han-Quintax® modul
Dupla modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 002 3001
Han 2/4 MOD STI-C QUINTAX
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
4
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han-Quintax®
  • Tamaño del módulo Módulo doble
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
Características técnicas
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polikarbonát (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nem része
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 12 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019812
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás