Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 56 213 2000 025
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 56 213 2000 025
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    Connector 1
    Conector 2
標識
  • 類別 システムケーブル
  • 系列 D-Sub
  • 標識 High Density
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 規格 Premontado por ambos lados
  • 連接器1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • 連接器2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 44
  • 蕊結構 44x AWG 26
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 380 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140258617
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás