Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contact inserts
5
Hoods/Housings
6
Objednací číslo: 09 11 000 9964
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámeček
Pro male vložky, 4x Han® HC Modular 350
Velikost: 24 HPR enlarged
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 9964
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contact inserts
5
Hoods/Housings
6
Detaily produktu
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹
    用於公插蕊
    4x Han® HC Modular 350
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包裝內容
    4x M4 螺釘
    4x 墊圈 SK S4
    4x 墊圈 SK S6
    4x 圓頭螺釘 M6 x 20
    4x 圓頭螺釘 M6 x 25
    4x 熱縮管
技術參數
  • 擰緊力矩
    10 Nm M6固定螺栓
    1.5 Nm M4螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金屬
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 150 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140015791
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte