Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0107 0001
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0107 0001
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +80 °C
  • 최소 굽힘 반경
    8x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤290 Ω/km
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 500 MΩ x km
  • 신호 작동 시간 ( 20 °C에서 ) ≤ 5.13 ns/m
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
상업용 데이터
  • 포장 규격 1,000
  • 총 중량 43.2 g
  • 총 중량 ‌ 47 g/m
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444920
  • GTIN
    5713140571044
    5713140571020
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)