Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Longitud de cable: 500 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Element Cables a granel
  • Specification No montado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Transmission characteristics Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -10 ... +60 °C
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33.000 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061958
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar