Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0600 0301
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos, Resistente a rayos UV
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0600 0301
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
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
  • Category Разводка кабельных систем
  • Element Кабели в бухтах
  • Specification Не собран
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable
    Огнестойкий
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
    Стойкость к УФ-излучению
Version
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Rated voltage 100 V
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistance ‌ 290 Ω/km
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Minimum bending radius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Test voltage Ur.m.s. 0,7 kV
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) Серый
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UL 1581
    UL style 21815 (80 °C / 300 V)
Commercial data
  • Packaging size 1.000
  • Net weight ‌ 46 g/m
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140570870
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar