Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Spare Part
1
Numer Katalogowy: 21 01 130 3233
HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/PE/m.Adern
HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/PE/m.Adern

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przepust panelowy
Z przewodnikami, Do montażu przedniego
‌50 cm
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 21 01 130 3233
HARAX PG13,5/Wanddf./RAL9005/PE/m.Adern
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Spare Part
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARAX®
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Wire outer diameter ≤ 2.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Size Pg 13.5
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 60.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140136786
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare