Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Spare Part
1
Artikelnummer: 21 01 141 3023
HARAX M20/panel feed through/ 4-poles PE
HARAX M20/panel feed through/ 4-poles PE

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer
Met soldeer aansluiting, voor voormontage
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 21 01 141 3023
HARAX M20/panel feed through/ 4-poles PE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Spare Part
1
Productdetails
Identificación
  • Categoría Steckverbinder
  • Serie HARAX®
  • Elemento Panel geçişi
  • Especificaciones
    Lehim sonlandırma ile
    önden montaj için
Versión
  • Método de terminación HARAX® Anschlusstechnik
  • Blindaje ungeschirmt
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE ja
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.75 ... 1.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tamaño M20
  • Diámetro de cable 6 ... 9 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Gold plated
  • Material (capota/base)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 12 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140136908
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare