Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
Float washer for M4 fixing screws

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Flytbricka
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Han-Modular®
  • Tillbehörstyp Flytbricka
Version
  • Detaljer För att ramen ska kunna monteras flytande med standard M4-fästskruvar
Tekniska egenskaper
  • Inlåsningsområde ± 4 mm
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1.000
  • Nettovikt 1,99 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 73182200
  • GTIN 5713140934474
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare